製品の公開
Bergamo Square Wall Hung WC
JohnsonSuisse
アーカイブ

Bergamo Square Wall Hung WC

Bergamo Square Wall Hung WC
技術仕様
  • Unique refWBSDBQ010WW
  • コレクションセットBergamo
  • コレクションWater Closet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • エディション1
  • 高さ(Mm)360
  • 幅(mm)355
  • 奥行き(mm)515
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国マレーシア
  • 製造国マレーシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures