交差換気を最大化
Joto-Vent System は、自然な空気の流れを利用した空間換気システムです。従来のスポットベントとは異なり、建物基礎の全周からクロールスペースへの空気の流れの最大の交差換気を可能にし、クロールスペース全体にデッドエアポケットを残しません。
建物の価値を維持します
Joto-Vent 周囲通気システムとカバーを組み合わせることで、木製フレームの寿命が延びるとともに、周囲にきれいに仕上げられた建築的な外観が得られます。
耐久性の実証済みの実績
Joto-Vent System® は日本で 45 年の歴史があり、約 600 万戸の住宅(2023 年時点)で使用されており、その数は増え続けています。日本で建てられているほとんどすべての住宅には、このタイプの基礎通気システムが使用されています。 Joto-Vent システムは 2015 年から米国で使用され、成功を収めており、建築業界で高く評価されています。
私たちは押しつぶされることはできません!
Joto-Ventをコンクリート基礎と敷居板の間に設置することで、住宅の全重量を支えます。 「潰れてしまうのでは?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
いいえ、私たちは押しつぶされることはできません。通気口は炭酸カルシウムとポリオレフィンの複合材料からなる複合材料で作られています。 Joto-Vent の直線フィートあたり 4,812 ポンドの許容荷重があります。 Joto-Vent を潰す前にシルプレートが潰れてしまいます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |