この製品は、1x6 Joto-Vent (モデル: KP-L150U) で使用するように設計されています。
KPK-N140U 気密 Joto-Vent は、ガレージとクロールスペースの間に空気バリアを作成するために使用され、また、勾配や進入エリアのスラブにも使用できます。気密 Joto-Vent を使用すると、1 x 6 Joto-Vent の継続的な使用が可能になり、Joto-Vent と併用すると基礎の全周にわたって一貫した高さが可能になります。両端に EPDM フォーム ストリップとコネクタが追加され、さらに密閉性が高まりました。
私たちは押しつぶされることはできません!
Joto-Ventをコンクリート基礎と敷居板の間に設置することで、住宅の全重量を支えます。 「潰れてしまうのでは?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
いいえ、私たちは押しつぶされることはできません。通気孔は炭酸カルシウム、ポリオレフィン樹脂、再生プラスチックからなる複合材料で作られています。気密 Joto-Vent の許容荷重は直線フィートあたり 8,703 ポンドです。 Airtight Joto-Vent を潰す前にシルプレートが潰れます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |