製品の公開
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
    Joto-Vent System

    1x6 Joto-Vent Reinforcement-block

    Google翻訳”,

    この製品は、1x6 Joto-Vent (モデル: KP-L150U) で使用するように設計されています。

    主な用途は、柱からの大きな垂直荷重がかかる基礎の圧縮点に対してさらに補強を行うことです。ブロックの最適な使用方法については、構造エンジニアに相談してください。

    仕様
      • Product No: KP-LRB150 (Designed for use with KP-L150U)
      • Color: Black
      • Dimensions: 2-3/4" x 1-3/4" x 13/16"
      • Material: JC (Calcium-carbonate, Polyolefin composite)
      • Package: 50 pieces / box
      • Allowable load per block: 5,465 lb (Consult with a structural engineer for advice on how best to use the block)
    技術仕様
    • Unique refreinforcement-block
    • コレクションセットContinuous Perimeter Foundation Vents
    • コレクションJoto-Vent System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.75
    • 幅(inch)1.75
    • 奥行き(inch)3.7
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • MasterFormat 2014 コード08 95 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Vents