製品の公開
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
    JOUPLAST

    20cm Module MODULESCA

    Google翻訳”,

    ガラス繊維強化ポリプロピレン製の20cmモジュール。このモジュールは、狭いMODULESCA®ガーデンステップの作成や、既存のMODULESCA®ガーデンステップの幅を広げるために使用できます。モジュール式のMODULESCA®システムは、連結可能なモジュールを使用して、直線または曲線のガーデンステップを作成し、自然の景観に沿うことができます。構造の設置後は、木材、セラミックタイル、または舗装スラブで仕上げることができます。その結果、ガーデンステップ一式を構築するのに必要な時間はわずか半日、必要な工具は2つ(ドライバーと水準器)だけです。このシステムは、最大70%の勾配に対応できます。紫外線と霜に強く、非常に丈夫で腐食しません。

    仕様
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    技術仕様
    • Unique ref20cm-module-modulesca
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories