製品の公開
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    Google翻訳”,

    15x15x6 cmのブロック舗装材と併用できる、100%リサイクル黒色ポリオレフィン製モジュールです。URBANIT®ブロック舗装モジュールは敷設が容易で、異なる色のブロック舗装材を組み合わせることで様々なパターンを作成できます。この製品を使用して、透水性駐車場、アクセス道路、歩道、自転車道などを作成できます。ブロック舗装モジュールを使用すると、千鳥敷きも簡単に行えます。

    仕様
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    技術仕様
    • Unique refurbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)476
    • 幅(mm)319
    • 奥行き(mm)57
    関連
    • 主なマテリアル充填ポリオレフィン(FPO)
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories