製品の公開
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
    JVP

    JVP 4X4 - Raised Access Floor System

    Google翻訳”,
    私たちは、競争力のある価格で高性能を保証し、グローバル市場に高品質の上げ床システムを提供するリーダーです。 5大陸の建設プロジェクトで得られた経験により、要件を評価し、今日の建物における新技術の課題に直面するための最良の解決策を提案することができます。 JVPフロアは、従来のセメントスクリードの代わりに商業用および住宅用の建物で使用できます。緩い敷設のカバーのおかげで、オフィス、公共の建物、および店舗の真の必需品の建設ですでに非常に一般的であり、特にリフォームやプレハブの住宅でも有望な開発が見られ始めています。 JVP 4X4システムは、ハイテク機器の存在が設置のためのスペースを必要とし、上げ床がこの需要を満たすすべての技術的建物でも一般的に使用されています。システムの主要な要素である亜鉛メッキ鋼は、安全で快適かつ効率的な作業環境のために、外側のパネルの不燃性を保証します。高層ビルは、軽量化、実現のスピード、保証された耐震効果、そして短期、中期、長期のコスト削減という重要なメリットから大きな恩恵を受けています。不思議なことに、水平の超高層ビルのような大きな船でさえ、同じ利益を得ることができます。
    仕様
    • What we can offer in JVP 4X4 systems: - Panels of 23mm or 29mm of depth made with steel and chipboard or calcium sulphate with fibras - Pedestals of every height from 60mm to 1500mm Integrated solutions: - Loose-lay magnetic floor coverings, made with: wood, stone, ceramic or PVC - Radiant hydronic system, for heating and cooling, fixed magnetically and specifically designed for our raised access floor - Other technical solutions for raised access floor systems
    技術仕様
    • Unique ref4x4System
    • コレクションセットRaised access floor
    • コレクションPanels
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2015-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)29
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルボール紙・合板
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - OAフロア