製品を公開する
Window opening inside with sublight and transom
K.LINE

Window opening inside with sublight and transom

5つ星のうち4.84.8(5 件のレビュー)
Google翻訳,
内側の窓の開口部:1つまたは2つのリーフの内側の開口部、1つのチルト&ターンリーフおよび下部に吊るされた開口部あり完全な熱破壊(フレーム、開口部、およびしきい値)フレーム取り付け後のクリップされた窓枠ガラスの厚さ24、30、42、または48 mm(ダブルまたはトリプル)。アルゴンを充填した複層ガラス
仕様
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
技術仕様
  • 固有参照番号klfp-al-im
  • 製品ファミリFrappe
  • 製品グループKL-FP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-29
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリー窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC 名称Windows
  • UNSPSC コード301716
  • Uniclass 2015 コードEF_25_30
  • Uniclass 2015 説明Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClass 番号23-17 13 00
  • OmniClass タイトルWindows
  • CSI UniFormat II コードB2020
  • CSI UniFormat II タイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
フランス
ポルトガル