製品の公開
Window opening inside with adjacent fixed
Window opening inside with adjacent fixed
Window opening inside with adjacent fixed
    K.LINE

    Window opening inside with adjacent fixed

    Google翻訳”,
    内側の窓の開口部:1つまたは2つのリーフの内側の開口部、1つのチルト&ターンリーフおよび下部に吊るされた開口部あり完全な熱破壊(フレーム、開口部、およびしきい値)フレーム取り付け後のクリップされた窓枠ガラスの厚さ24、30、42、または48 mm(ダブルまたはトリプル)。アルゴンを充填した複層ガラス
    仕様
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    技術仕様
    • Unique refklfp-fx
    • コレクションセットFrappe
    • コレクションKL-FP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル