このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Ash Alabaster

Unique ref.: ashalabaster586486
ブランド名: Kährs
製品ファミリー: Kährs Original
製品グループ: Harmony Collection
幅 (mm): 2423
高さ (mm): 15
奥行 (mm): 196
公開日: 2017-05-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
The powder white stain on this 3-strip ash floor from the Harmony Collection creates a seamless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.

Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 153N1AAKW1KW 0


主なマテリアル: Ash
副マテリアル:
デザイン:
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 床材 - 木
IFC分類: Floor
Uniclass 1.4 コード: JM42
Uniclass 1.4 詳細: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 コード: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 詳細: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 コード: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 詳細: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Number: 23-15 17 13 11
OmniClass Title: Wood Flooring
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
Flooring - Wood

名前
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2423 mm
Material Ash
Pattern 3-Strip
Thickness 15 mm
Width 196 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 2423 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Ash

BIMobject®