製品の公開
Oak Smoke Oil
Kährs

Oak Smoke Oil

Google翻訳”,
ハーモニーコレクションのこの3ストリップオークの床で際立っているタバコの茶色の色合いは、その豊かな燻製仕上げによって強化されています。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Smoked 153N3EEKF0KW 0
技術仕様
  • Unique refoaksmoke586365
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションHarmony Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2423
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring