Unique ref.: | oaktramonto597267 |
---|---|
ブランド名: | Kährs |
製品ファミリー: | Kährs Original |
製品グループ: | Boardwalk Collection |
幅 (mm): | 2420 |
高さ (mm): | 15 |
奥行 (mm): | 187 |
公開日: | 2019-04-02 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood/oak-tramonto |
---|---|
設置方法: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/installation-instruc... |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.kahrsflooring.com/en/about-kahrs/environment/environmental-sta... |
技術説明: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/maintenance-and-clea... |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 7393969046114 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/kahrs/product/oaktramonto597267
主なマテリアル: | Wood |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | |
製作国: |
BIMobject カテゴリー: | 床材 - 木 |
---|---|
IFC分類: | Floor |
UNSPSC 名前: | Flooring |
UNSPSC コード: | 301617 |
Uniclass 1.4 コード: | JM42 |
Uniclass 1.4 詳細: | Wood block/Composition block/Parquet flooring |
Uniclass 2.0 コード: | PR-45-97-93 |
Uniclass 2.0 詳細: | Wood Laminate Strips And Boards |
Uniclass 2015 コード: | Ss_30_20_90 |
Uniclass 2015 詳細: | Wood and composite unit flooring systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass Number: | 23-15 17 13 11 |
OmniClass Title: | Wood Flooring |
名前 | 値 |
---|---|
Installation Method | Floating;Glue Down |
Length | 2420 mm |
Material | Oak |
Pattern | 1-Strip |
Thickness | 15 mm |
Width | 187 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Length | 2420 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Oak |
BIMobject®