製品の公開
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
    M. KAINDL GmbH

    Antifingerprint Optiboard

    Google翻訳”,

    指紋が全部見える? Optimattデザインの特殊コーティングなら大丈夫。Kaindlの素材デザイナーは、指紋が付きにくい表面処理により、非常に実用的な機能を実現しました。

    完璧に仕上げます。
    当社の高品質な指紋防止表面は実用的な機能を備えており、最新のトレンドカラーが在庫として用意されています。

    仕様
    • OPTIBOARD composite board with glued top layer laminate, a laminate laminate and a high-quality MDF core board in the format 2790 x 1300 x 19 mm.

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Optimatt (OM)
    技術仕様
    • Unique refantifingerprint-optiboard
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1300
    • 幅(mm)2790
    • 奥行き(mm)19
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材