製品の公開
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
    M. KAINDL GmbH

    Antifingerprint Opti Faced Board

    Google翻訳”,

    指紋が全部見える? Optimattデザインの特殊コーティングなら大丈夫。Kaindlの素材デザイナーは、指紋が付きにくい表面処理により、非常に実用的な機能を実現しました。

    完璧に仕上げます。
    当社の高品質な指紋防止表面は実用的な機能を備えており、最新のトレンドカラーが在庫として用意されています。

    仕様
    • Highly resistant anti-fingerprint surface, available as OPTI FACED BOARD with direct coating in the format 2800x2070x19 mm with a high-quality MDF core board, in many trendy colors. 

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ____________________________

      • Opti Faced Board: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Opti Faced Board (OF)
    技術仕様
    • Unique refantifingerprint-optifacedboard
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2070
    • 幅(mm)2800
    • 奥行き(mm)19
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材
    • IFC分類テキスチャー