製品の公開
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
    M. KAINDL GmbH

    ARTline FabricART

    Google翻訳”,

    芸術はデザインの中にあります。

    ARTlineの顔は、様々な産地の素材です。本物、荒々しさ、そして力強さ。この現代的な表面スタイルは、金属、石、そしてテキスタイルを巧みに組み合わせています。その組み合わせの可能性はほぼ無限大。洗練されたインテリアデザインに、明確なメッセージ性を与えます。

    ファブリックアート
    柔らかく、触り心地がよく、洗練されたファブリック。FabricARTは織物の質感を捉え、現代的なデザインに温かみと優雅さを添えます。

    仕様
    • FabricART - the stuff dreams are made of

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surface: GeoTex (GT)


    技術仕様
    • Unique refartline-fabricart
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2070
    • 幅(mm)2800
    • 奥行き(mm)19
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材