製品の公開
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
    M. KAINDL GmbH

    COLOURline Creative

    Google翻訳”,

    人生は色彩だ。

    自然の豊かな色彩を自由に楽しんで、 COLOURlineのインテリアからお選びください。カラフルで明るく、温かみのあるインテリアは、家具デザインに生命力を与えます。これにより、創造性豊かな色の組み合わせが生まれ、表現の幅が広がります。赤、緑、青、それぞれ単色から、繊細なニュアンスや力強いトーンまで、お好みに合わせてお選びいただけます。

    大胆で多用途、そしてインスピレーションに溢れるCOLOURline Creativeは、個性的なアクセントや鮮やかなデザインコンセプトを実現する幅広い色合いを提供します。

    仕様
    • COLOURline Creative | Delicate shades & bold tones - from white-grey to deep black

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm 
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Aviva (AE) | Ceramic Nature (CN) | Deep Painted (DP) | Groove (GR) | Natural Touch Urban (SU) | Ultra Matt (UM)





    技術仕様
    • Unique refcolourline-creative
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2070
    • 幅(mm)2800
    • 奥行き(mm)19
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材