製品の公開
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
    M. KAINDL GmbH

    WORKtops - Antifingerprint

    Google翻訳”,

    指紋防止技術を採用したカウンタートップ:お手入れが簡単で、完璧な仕上がり。革新的な表面仕上げは、指紋、汚れ、傷を防ぎます。ベルベットのような手触りと上品なマット仕上げが、スタイルと機能性を完璧に融合させます。

    仕様
    • Matte, easy-care and innovative. WORKtops Antifingerprint resist visible fingerprints, ensuring a flawless surface at all times.

      WORKtops Anti-Fingerprint - Texture meets grain

      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Worktops Anti-Fingerprint: 4100 x 635 mm x 38 mm with 1,5 mm ABS tape chamf. | Splashback 4100 x 640 x 15 mm | Wall jointing system 4100 x 24x 16 mm | Tape 1,0 mm, 5 m
      • Surface: Optimatt (OM)

    技術仕様
    • Unique refworktops-antifingerprint
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材