製品の公開
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034

    Google翻訳”,
    KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUOは、ドイツ工学の最高傑作です。エナメル鋼で作られた、これまでにない卵型のデザインが特徴です。この独立型バスタブで、ステファン・ディーツはバスルーム空間に調和し、流れるように、まるで浮いているかのような優美な彫刻的なデザインを創り出しました。日本の磁器デザインにインスピレーションを得たこの二重壁構造の製品は、ミニマルな有機的なラインと洗練された機能性で人々を魅了します。KALDEWEIの長年の経験を活かし、KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUOの内部形状は、最高の寝心地を提供すると同時に、環境に優しい方法で水を資源として活用することを可能にしました。その外観は、優雅さ、軽やかさ、そして自然さというコンセプトに基づいています。そのデザインは、まるで地面に落ちたばかりの、まるで浮いているかのように、静かに静止した、自由に流れるようなフォルムを印象づけます。それは、加工された素材への感謝の気持ちを表しています。KALDEWEIの新しいオーガニックデザインで、バスルームをリフレッシュしましょう!浴槽には、ホーロー加工のプッシュ・トゥ・オープン排水口とエレガントなオーバーフローデザインが備わっており、機能性と美しさを完璧に融合しています。EU環境製品宣言(EPD)の公式発行により、EUタクソノミー対応となっています。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を象徴し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref1050-4034
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1940
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)1630
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501