製品の公開
CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 
1700 x 750 x 430
CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 
1700 x 750 x 430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 1700 x 750 x 430

    Google翻訳”,
    水の力で新しいエネルギー:KALDEWEI FULL BODYウェルネスシステムは、強力なウォータージェットを使用した集中マッサージであなたを甘やかします。一生懸命働いた後でも、厳しいトレーニングの後でも、マッサージは緊張を和らげ、結合組織を緩め、体内の血液循環を促進します。ウォータージェットは空気が豊富で、皮膚の奥深くまで働きます。これにより、強い幸福感が保証されます。個々の楽しみのために、サイドジェットは体のさまざまな部分に直接向けることができます。さらに、特別なノズルが背中と足を的を絞った方法で扱います。マッサージの強度は個別に調整できます。 FULL BODYのウォーターマッサージ用ノズルは、高品質のスチールエナメル製のバスタブにエレガントにフィットし、統合された自動クリーニングプログラムのおかげで常に衛生的です。このようにして、旋回体験が終了した後でも、リラクゼーションが維持されます。
    技術仕様
    • Unique ref107FullBody
    • コレクションセットSpa
    • コレクションWhirls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501