製品の公開
SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D
KALDEWEI

SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D

Google翻訳”,
SILENIOシリーズのセンシュアルでモダンなデザインは、ビルトイン洗面器としてさらに魅力的になります。わずか14mmの高さの、細く精密な洗面器の縁から、柔らかく有機的な内部形状を見るのは楽しいものです。流れるような繊細なデザインにより、洗面器はコンソールやお好みの家具と視覚的に融合します。そして、どのサイズを選んでも、SILENIOビルトイン洗面器は備品やアクセサリーのための十分なスペースを提供します。EPDの公式発行により、EUタクソノミー対応。最新の環境製品宣言(EPD)は、プロパティの下に記載されています。スチールホーロー製品は持続可能性の証であり、100%リサイクル可能です。この製品の白い標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を正式に取得しています。
技術仕様
  • Unique ref3049-D
  • コレクションセットWashbasins
  • コレクションWashbasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-17
  • エディション1
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815