製品の公開
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Google翻訳”,
    モデルNo.3091:-高級感のある洗面台は優雅さと調和を醸し出しています-最適に統合されたエナメル廃棄物は洗面台の基礎となる形状を強調します-非常に寛大な縁はフィッティングや個々のアクセサリーのためのスペースを提供します-コノの範囲を完全に補完します-120cmのすべてのCONO洗面台幅は1x1または1x3のタップ穴で利用可能になりました
    技術仕様
    • Unique ref3091
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-09
    • エディション1
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)24.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815