製品の公開
SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V4
KALDEWEI

SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V4

Google翻訳”,
日常生活に欠かせない形があります。排水口が足元に付いたシングルシートのSANIFORM浴槽は、どんなバスルームにも美しく映えるクラシックなボディシェイプの浴槽です。どのモデルを選んでも、特に広い背もたれ部分と人間工学に基づいた形状により、常に快適な空間を確保できます。狭いバスルームのスペースを理想的に活用できるよう、V1~V4のバージョンではあえてコーナーを空けています。このモデルには4つのバージョンがあり、どれが自分に合うかご自身で決めることができます。環境製品宣言(EPD)の公式発行によりEUタクソノミー対応。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションに記載されています。ホーロー製品は持続可能性の証であり、100%リサイクル可能です。この製品の白い標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified® を正式に取得しています。
技術仕様
  • Unique ref332_V4
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)1600
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)40.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501