製品の公開
CONODUO Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 1800 x 800 x 445
KALDEWEI

CONODUO Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 1800 x 800 x 445

Google翻訳”,
KALDEWEI BODY&SOULウェルネスシステムは、水と空気の要素を組み合わせて、完璧なマッサージ体験を提供します。強力な水の噴流が筋肉、腱、関節を緩め、きらめく予熱された気泡が肌を刺激します。焦点は個人的な楽しみにあります:旋回プログラムは空気の追加で個別に調整することができます。このようにして、有益な効果が必要な場所に正確に届きます。サイドノズルはボディに個別に合わせることができ、特別なノズルは特に背中と足を扱います。ご要望に応じて、サイドノズルとフロアノズルを個別に選択し、強度を調整することができます。日常の喧騒を忘れて、空気と水のリラックスできる力に浸りましょう。 BODY&SOULのエア&ウォーターマッサージ用ノズルは、高品質のスチールエナメル製のバスタブにエレガントにフィットし、統合された自動クリーニングプログラムのおかげで常に衛生的です。このようにして、旋回体験が終了した後でも、リラクゼーションが維持されます。
技術仕様
  • Unique ref733BodySoul
  • コレクションセットSpa
  • コレクションWhirls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501