製品の公開
CAYONO 1800x800x410
CAYONO 1800x800x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1800x800x410

    Google翻訳”,
    モデルNo.751:CAYONOは、近代建築の様式的特徴と調和したラインで意図的に設計されています。直線、小さな半径、一貫したジオメトリは、これまで以上に複雑でペースの速い世界で、明快さ、調和、厳格さを示しています。同様に、CAYONOは日常使用のために特別に設計されています。急勾配の側面により、サイズが小さい場合でも、十分な寸法のバス内部が確保されます。平らな風呂の底は快適なシャワーを可能にします。
    技術仕様
    • Unique ref751
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)410
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501