製品の公開
Acoustic heterogeneous PVC resilient flooring tiles and planks
KALEI

Acoustic heterogeneous PVC resilient flooring tiles and planks

Google翻訳”,

タイルまたは厚板の形で、音響改善のための特定の層を備えた、ビニールベースの異質の弾力性のある床材。

これらの床材は、標準の NF EN 651/NF EN ISO 11638 または NF EN 652 または NF EN ISO 26986 に準拠しています。

NF EN ISO 10874 規格に基づく分類に従って、使用領域と使用強度に関連する要件に基づいて、これらの製品を用途別に分類することができます。

- U2s 製品の場合は 23 (ヘビードメスティック) および 31 (モデレート コマーシャル)

- U3 製品の場合、33 (ヘビーコマーシャル) および 42 (一般軽工業)

- U4 製品の場合は 34 (非常に重いコマーシャル)

UPEC 分類は、フランス市場での使用に基づく耐久性の分類です。

仕様
  • Construction data :

    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 5000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 5.5
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.3 – 1.2
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25

技術仕様
  • Unique refPVC-Heterogene-acoustique-en-dalles-et-lames
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションPVC flooring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類スラブ
  • OmniClassNumber23-15 17 15 13
  • OmniClassタイトルPlastic Flooring

対応地域

ヨーロッパ
フランス

類似製品

5つ星のうち2.1 2.1 (13)
5つ星のうち3.2 3.2 (10)