製品の公開
U2s acoustic heterogeneous PVC resilient flooring in sheet
KALEI

U2s acoustic heterogeneous PVC resilient flooring in sheet

Google翻訳”,

シートの形で提供される音響改善のための特定の層を備えた、ビニールベースの異種の弾力性のある床材。

これらの床材は、標準の NF EN 651/NF EN ISO 11638 または NF EN 652 または NF EN ISO 26986 に準拠しています。

NF EN ISO 10874 規格に基づく分類に従って、使用領域と使用強度に関連する要件に基づいて、これらの製品を用途別に分類することができます。

- 23 (ヘビードメスティック) および 31 (モデレート コマーシャル)

UPEC 分類は、フランス市場での使用に基づく耐久性の分類です。

仕様
    • Mass weight (in g/m2) : between 1300 - 4000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 3.5
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.25 – 0.45
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25
技術仕様
  • Unique refRevetement-de-sol-resilient-PVC-Heterogene-acoustique-U2s-en-les
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションPVC flooring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類スラブ
  • OmniClassNumber23-15 17 15 13
  • OmniClassタイトルPlastic Flooring

対応地域

ヨーロッパ
フランス

類似製品

5つ星のうち2.1 2.1 (13)
5つ星のうち3.2 3.2 (10)