製品の公開
U3-U4 homogeneous PVC resilient flooring
KALEI

U3-U4 homogeneous PVC resilient flooring

Google翻訳”,

シート、タイル、または板の形で提供される、ビニールベースの均質で弾力性のある床材。

これらの床材は、標準 NF EN ISO 10581 に準拠しています。

NF EN ISO 10874 規格に基づく分類に従って、使用領域と使用強度に関連する要件に基づいて、これらの製品を用途別に分類することができます。

- U3 製品の場合、33 (ヘビーコマーシャル) および 42 (一般軽工業)

- U4 製品の場合、34 (Very Heavy Commercial) および 43 (Strong Light Industrial)

UPEC 分類は、フランス市場での使用に基づく耐久性の分類です。

仕様
    • Mass weight (in g/m2) : between 2300 - 3800
    • Total thickness (in mm) : between 2 - 2,6
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.1
    • Castor chair resistance except on PVC coverings for showers and PVC integral step sheet coverings : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 - 14
技術仕様
  • Unique refRevetement-de-sol-resilient-PVC-homogene-U3-U4
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションPVC flooring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類スラブ
  • OmniClassNumber23-15 17 15 13
  • OmniClassタイトルPlastic Flooring

対応地域

ヨーロッパ
フランス

類似製品

5つ星のうち2.1 2.1 (13)
5つ星のうち3.2 3.2 (10)