製品の公開
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Google翻訳”,

    木材に適したグレー、白、無煙炭色の代替品 (今日の最も人気のあるトレンドの 1 つ) を備えた Listoni は、15x90 cm の艶をかけられた磁器タイルで現代的な空間用に設計されました。このシリーズは、住宅および商業スペースの両方での使用に適しています。

    技術仕様
    • Unique reflistoni-kaleseramik-tile-collection
    • コレクションセットListoni
    • コレクションListoni
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-01-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG019510
    • ETIM 名Tiles
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13
    • OmniClassタイトルTile Flooring
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES