製品の公開
E-one 130CR Holographic Fireplace
E-one 130CR Holographic Fireplace
E-one 130CR Holographic Fireplace
E-one 130CR Holographic Fireplace
E-one 130CR Holographic Fireplace
E-one 130CR Holographic Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    E-one 130CR Holographic Fireplace

    Google翻訳”,

    概要と主な仕様

    Kalfire E-one 130CR (コーナー右) は、前面ガラス、片側 (左または右)、およびオプションの暖房を備えた電気コーナー ホログラフィック 暖炉です。

    リアルな火災体験

    手作りの薪に投影される3Dホログラフィックの炎は、本物の炎を再現します。リアルなグローベッド、パチパチという音、オプションのAtmos Heatingなどのオプションが、最高の炎体験を実現します。

    デザインとインテリアアプリケーション

    E-one 130CRは、どんなリビングスペースでも目を引く存在感を放ちます。側面からホログラフィックな炎が輝き、リアルな炎の演出に驚嘆することでしょう。幅130cmのこの暖炉は、シネウォールとしても最適です。Kalfire E-oneのホログラフィック・アンビエント暖炉は、お客様のお好みに合わせてカスタマイズ可能です。当社の専属認定販売店が、設置から夢のデザイン実現までお手伝いいたします。

    特集ハイライト:アトモス暖房

    E-oneには、革新的な加熱エレメント「Atmos Heating」が搭載されています。このエレメントは、Kalfire E-oneのビルトインモデル(E-one 100F FRを除く全モデル)でのみ利用可能です。この加熱エレメントは、45度の角度で心地よい温風を継続的に送り出し、電気暖炉ならではの最適な炎の体験を実現します。

    パーソナライゼーションとコントロール

    炎の強さや高さをカスタマイズし、炎の画像をシャッフル表示したり、サウンドを選択したり、グローベッドの明るさを設定したりできます。これらの設定をすべてKalfire Moodsに保存すれば、ボタンをクリックするだけで、自分だけのオリジナル炎を楽しむことができます。

    技術的なハイライト

    E-one 130CR の高さは、Atmos 暖房システムの有無に応じて 597 ~ 728.5 mm の範囲になります。

    仕様
    • Key Features

      The Kalfire E-one 130C is an electric corner holographic fireplace with glass on the front and one side (left or right), using 3D holographic projection on handmade logs.

      • Electric corner holographic fireplace
      • Glass on the front and one side (left or right)
      • 3D holographic technology
      • Optional Atmos Heating
      • Endless built-in possibilities

      Dimensions & Technical Data

      • Glass size: 1309 × 372 mm (W × H)
      • Consumption (excl. heating): 110 W
      • Consumption (incl. heating): 2 kW
      • Height range: 597 – 728.5 mm (depending on Atmos Heating option)

      Lighting & Effects

      • Realistic glow bed with adjustable intensity
      • Adjustable flame height and intensity
      • Shuffle through different flame images

      Sound

      • Crackling sound effect

      Special Feature Highlight: Atmos Heating

      • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
      • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

      Product Options

      • Single HD flame technology
      • Dual HD flame technology
      • Atmos Heating

      Interior Options

      • Bottom plate design
      • Bottom plate flat

      Control & Personalisation

      • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
      • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
    技術仕様
    • Unique refe-one-130cr-holographic-fireplace
    • コレクションセットHolographic fireplace
    • コレクションCorner fireplace
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)1354
    • 奥行き(mm)492
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_43
    • Uniclass2015詳細Inset open fires
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ 北米