製品の公開
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

Google翻訳”,
COBRA CONFERENCE 2002、MattiasLjunggrenArt。 132&133。H88、W 49、D59cm。椅子とアームチェア。クロムの角度の付いた鉄骨フレーム。 30mmのコールドフォームを使用したファブリックまたはレザーで完全に装飾されています。積み重ね可能で接続可能。手書きパッドを装備することができます。北欧エコラベリングの基準を満たしています。椅子とアームチェア。クロームのエンジェルスチールフレーム。 30mmのコールドフォームを使用したファブリックまたはレザーで装飾されています。積み重ね可能でリンク可能。ライティングタブレットで利用できます。エコラベルSvanenの要件を満たします。
技術仕様
  • Unique ref133
  • コレクションセットChairs
  • コレクションConcrete
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-04-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)88
  • 幅(mm)49
  • 奥行き(mm)59
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56