お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

Bridge 2-seater

Unique ref.: Bridge_2_seater
ブランド名: Kallin & Franzén AB
製品ファミリー: Bridge
製品グループ: Sofas
幅 (mm): 1270
高さ (mm): 820
奥行 (mm): 790
公開日: 2019-06-05
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

Low back 2-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


主なマテリアル: Fabric
副マテリアル: Wood
デザイン: Sweden
制作国: Sweden
正味重量 (kg): 30

BIMobject カテゴリー: Furniture - Sofas & Armchairs
IFC分類: Furniture
Uniclass 2015 コード: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 詳細: Sofas
NBS Reference コード: 35-12-22
NBS Reference 詳細: Domestic Chairs
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

名前
Depth 790
Height 820
Width 1270

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です