製品の公開
Canopies - 2 3/4" Supported Roof
Canopies - 2 3/4" Supported Roof
    Kalwall

    Canopies - 2 3/4" Supported Roof

    Google翻訳”,
    メンテナンスの手間がかからない当社の半透明キャノピーは、賢い投資です。キャノピーの上に落ちた土やゴミは下からは見えず、拡散光と低コントラスト比は移動中の人の安全を確保します。夜間には、近くの人工照明から柔らかく光り、建物の入り口などの注目ポイントを際立たせるため、当社のキャノピーも輝きます。当社の経済的な軽量パネルはガラスの 1/3 の重さで、下部構造が少なく、より長く大きなキャノピーを作成できます。他社の構造物よりも Kalwall パネルを使用すると、無限のデザイン オプションを備えた高性能のキャノピーを作成できます。ターンキー ソリューションとして、戦略的パートナーである Structures Unlimited, Inc. のプレエンジニアリング キャノピーも検討できます。同社のアルミ ボックス ビーム構造は耐久性があり軽量であるため、キャノピー スパンを長くすることができます。Structures Unlimited は、エンジニアリングからモデリング、設置まで、キャノピー プロジェクトのすべての側面を担当します。
    技術仕様
    • Unique refcanopies-supported-panels
    • コレクションセットCanopies
    • コレクションSupported Roof
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 11
    • OmniClassタイトルSolid Canopies