製品の公開
Facades - Snap on Cover Unitized Curtain Wall Systems
Kalwall

Facades - Snap on Cover Unitized Curtain Wall Systems

Google翻訳”,
Kalwall の半透明のファサードは、建物を博物館品質の日光™ で包み込むのに理想的な方法です。丈夫で長持ちする無垢壁(R-20)と同等の断熱レベルを実現します。半透明の採光は、特に公共の場でプライバシーを確​​保する場合に、透明なオプションと比較して多くの利点をもたらします。工場のユニット化というボーナスとともに、Kalwall ファサードのすべての利点を手に入れましょう。半透明の採光パネルに加えて、設計者は固定窓と操作可能な窓、不透明パネル、固定ルーバーを統合できます。工場でのユニット化により、特に現場で組み立てられたシステムと比較した場合、優れたフィット感が得られます。納品後、ユニット化された大型パネルを迅速に設置できるため、時間と費用の両方を節約できます。このアプローチにより、従来のカーテンウォール システムと比較して、わずかな時間で建物を密閉することができます。 1 階建ての窓壁から複数階建てのカーテン ウォールまで、Kalwall のユニット化カーテン ウォールは、美観、性能、コストのバランスをとったモジュール式採光ソリューションを提供します。
技術仕様
  • Unique reffacades-snap-on-cover-unitized-curtain-wall-systems
  • コレクションセットFacades
  • コレクションUnitized Wall Systems
  • 公開日2024-03-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20_90
  • Uniclass2015詳細Unitized curtain walling systems
  • MasterFormat 2014 コード08 44 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11 15
  • OmniClassタイトルTranslucent Curtain Wall Assemblies