製品の公開
Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 180° Vaults
Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 180° Vaults
    Kalwall

    Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 180° Vaults

    Google翻訳”,
    Kalwall は、片流れ屋根、棟屋根、ピラミッド、樽型天井、低プロファイル天井など、幅広いプレエンジニアリング スカイルーフを提供しています。当社のプレエンジニアリング スカイルーフはすべて、日光が差し込むあらゆる空間に魅力的で手頃なトップライト ソリューションを提供します。当社の標準半透明パネルは軽量で、平均重量は 2 ポンド/平方フィート (9.8 kg/平方メートル) です。これにより、特にガラス屋根システムと比較すると、サポート フレームの要件が大幅に最小限に抑えられます。必要なのは、現地の積雪および風荷重設計に対応するように設計されたスラスト ベアリング カーブのみです。荷重と傾斜に応じて、追加のサポート フレームなしで、最大 24 フィートの大規模で記念碑的なデイライト スパンが可能です。当社の頑丈な屋根システムはすべて、人体に安全で OSHA の落下防止に準拠しているため、安全ケージは不要で、これもコスト削減につながります。これに、メンテナンスの手間が少なく、エネルギー効率に優れた当社の採光システムを組み合わせることで、あらゆる屋根に最適なソリューションが実現します。
    技術仕様
    • Unique refskyroofs-pre-engineered-kalcurve-180-vaults
    • コレクションセットSkyroofs
    • コレクションPre-Engineered
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_10_30_20
    • Uniclass2015詳細Glazed unit roof framing systems
    • MasterFormat 2014 コード07 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Specialties
    • OmniClassNumber23-13 33 27 19
    • OmniClassタイトルGlazed Roof Structures