製品の公開
Structures Unlimited - Shed Canopy
Kalwall

Structures Unlimited - Shed Canopy

Google翻訳”,

Structures Unlimited, Inc.の独創的なキャノピーデザインは、あらゆる建物に個性的なアクセントを加えます。ワンストップソリューションを提供する当社は、お客様のプロジェクトにおける時間と現場調整の手間を大幅に削減します。

当社では、Kalwall®の半透明サンドイッチパネルと軽量アルミニウムフレームを組み合わせることで、耐久性、剛性、長寿命に優れた構造を実現し、バランスの取れた眩しさのない自然光を取り込むことができます。

当社のキャノピー、オーニング、通路は、あらゆる気候条件において優れた構造強度を誇り、ハリケーン並みの強風、積雪荷重、そして最も厳しい建築基準にも耐えうる設計となっています。プレハブ構造のソリューションは、建物間の連結や、出入口や送迎エリアにおける風雨からの保護に最適です。

夜間に半透明のキャノピーをライトアップすると、マーキー効果を生み出し、建物の入り口を際立たせることで視覚的な道案内となります。日中は、半透明のパネルが均一に照らされた通路を作り出し、より安全な出入り口を実現します。影をなくすことで、視覚的な混乱や転倒事故を防ぎます。さらに、屋内と屋外の光のコントラスト比を最小限に抑えることで、視覚の順応性を高め、方向感覚の喪失を軽減します。これは、高齢者や視覚障害者にとって特に重要です。

雨や雪にも負けない当社のキャノピー。独自の水平重なり構造により、他社製品にありがちな雨漏りを解消します。雪止めや雨樋システムも簡単に組み込むことができます。さらに、曲線、ケーブル、マスト、支柱などの装飾要素もご用意しています。ガラス製のものとは異なり、メンテナンスの手間がかからない半透明パネルは、自然の雨水を利用して清潔さを保ち、見苦しい汚れやゴミの付着を最小限に抑えます。

技術仕様
  • Unique refstructures-unlimited-shed-canopy
  • コレクションセットCanopies
  • コレクションSupported Roof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
  • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
  • Uniclass2015詳細Canopy systems
  • MasterFormat 2014 コード10 73 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCanopies