製品の公開
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM

    Google翻訳”,

    Kamstrup水道メーターは、長期的に安定した正確で信頼性の高いメーターを確保することを目的として、非常に包括的なOIMLR49タイプのテストを受けています。

    仕様
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    技術仕様
    • Unique ref02-K-YY-D-X-8C-8UB_9
    • コレクションセットWater Meters
    • コレクションflowIQ®2200
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.8
    • 幅(inch)9
    • 奥行き(inch)3.6
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 正味重量(lbs)1.11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローターミナル
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • MasterFormat 2014 コード40 71 66
    • MasterFormat 2014 タイトルTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNumber23-39 27 00
    • OmniClassタイトルWater Utility Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ 北米