製品の公開
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x190 mm
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x190 mm
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x190 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x190 mm

    Google翻訳”,

    flowIQ® 2200 メーターは、統合された無線通信を備えた一連の統合された密閉型水道メーターをカバーしています。

    flowIQ® 2200 は、超音波飛行時間測定原理を使用した、可動部品のない静的超音波メーターです。

    flowIQ® 2200 シリーズには、さまざまなバッテリー オプションが付属しています。

    flowIQ® 2200 – KWM2231 は、2 個の A セル バッテリーで駆動するバッテリーです。

    flowIQ® 2200 – KWM2210 は、C セル バッテリ 1 個で動作します。内部リチウム電池は、最大 16 年の寿命を提供できます。

    flowIQ® 2200 シリーズは完全に IP68 定格です。内部の湿気の浸透と外部の水の浸入の両方から保護されているため、水中に沈めることができます。これは、メーターの全寿命にわたって適用されます。

    仕様
    • flowIQ® 2200

      Acoustic leakage detection in service connections

      Nominal flow from 1.6 m3/h up to 10 m3/h

      Approved with dynamic range up to R1600

      Pinpoint accuracy

      Integrated communication

                     - Wireless M-Bus C1, T1

                         - linkIQ®

      Wired interface for selected modules:

                         - Communication with flowIQ® Gateway

                         - Configuration of volume pulses

      External antenna option

      Intelligent info codes assist you with your operations, asset management and customer service

      Water and ambient temperature measurement

      Up to 20 years of battery life time

      Designed for operation in submerged environments

    技術仕様
    • Unique ref02-x-xx-x-C-2D-x-xx
    • コレクションセットWater Meters
    • コレクションflowIQ®2200
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)64
    • 幅(mm)91.6
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)0.46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローターミナル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米