製品の公開
OMNIPOWER CT Electricity meter
OMNIPOWER CT Electricity meter
OMNIPOWER CT Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER CT Electricity meter

    5つ星のうち3.33.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    インテリジェントグリッド用のスマート電力メーター。

    グリッドのデジタル化は、データを測定および収集し、グリッドのエッジにインテリジェンスをもたらすデバイスから始まります。そのため、当社のスマート電力メーターとセンサーは、消費量請求のためにデータを収集するだけではないように設計されています。当社の電気メーターは、スマートメーターに期待できるすべての機能を提供します。これには、RFメッシュやセルラーIoTなどの通信テクノロジーの選択も含まれます。私たちのメーターの精度は比類のないものであり、信頼できる消費請求と満足のいくエンドユーザーを保証します。無線によるファームウェアのアップグレードにより、電力メーターを最新の状態に保ち、メーターの寿命全体で最大20年間、新しいユースケースに対応できるようになります。また、非常に低い故障率でROIが保護されます。私たちの比類のない製品品質は、完全に自動化された生産に由来します。

    仕様
    • OMNIPOWER® CT is a 3-phased current transformer electricity meter for registration of electric energy. The meter is fully electronic without movable parts. Thus, energy registration is not affected by shock or impact during transport and mounting. Furthermore, measurements are correct no matter the physical mounting direction.

    技術仕様
    • Unique refOMNIPOWER_ct
    • コレクションセットEL meters
    • コレクションOMNIA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)172
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Power monitoring or control systems
    • UNSPSC39121106
    • Uniclass2015コードPr_80_51_51_28
    • Uniclass2015詳細Energy meters
    • MasterFormat 2014 コード26 09 13
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Power Monitoring
    • OmniClassNumber23-35 25 13
    • OmniClassタイトルElectrical Energy Recording Devices

    対応地域

    ヨーロッパ 北米