製品の公開
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
    Kanlux

    MORO N IG-20 in-ground luminaire

    Google翻訳”,
    Kanlux MORO N は、GU10 キャップ (最大 20W) 付きの交換可能な光源を備えた耐久性のある埋め込み型照明器具です。私道、路地、歩道、または庭の植物を照らすのに最適です。最高品質の素材で製造されているため、最大 2 トンの圧力に耐えることができます。さらに、気密性 (IP67) と機械的損傷に対する耐性 (IK08) が優れています。
    技術仕様
    • Unique ref18194
    • コレクションセットMORO N
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.535
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外