Kanlux HB PRO STRONGは、最大170 lm/Wの発光効率を誇る高天井用照明器具です。1~10V電源と調光機能により、光量をスムーズに制御できるほか、照明器具の電力を100%、75%、50%のレベルで手動で調整できるため、照明をより細かく制御できます。200WバージョンのKanlux HB PRO STRONGは、34,000 lmの光束を発生し、広い空間でも視認性を確保します。これらの照明器具は安全性と多用途性が極めて重要であるため、Kanlux HB PRO STRONGには最高のセキュリティ機能が搭載されています。IK10レベルの機械的損傷に対する保護(保護グリッドを使用)とIP65レベルの水や埃の侵入に対する耐性により、この照明器具はさまざまな用途に安心して使用できます。 Kanlux HB PRO STRONGは、5年間の保証に加え、50,000時間の使用保証も付いています。さらに、保護グリッド、レンズ、壁掛け・天井マウントなど、豊富なアクセサリーをご用意しており、空間のニーズに合わせて照明器具をカスタマイズできます。