製品の公開
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED B-WW staircase lighting

    Google翻訳”,
    Kanlux SABIKは、照明の魅力的な効果と組み合わされたモダンなデザインを意味します。階段や廊下を強調したり、部屋の装飾を強調したりするのに最適です。ホルダーの独自の構造により、均一な発光が保証されます。 ACバージョンはボックスに収まる230V電源ユニットを搭載し、PIRバージョンはモーションセンサーを搭載しています。センサーは動きを検出し、周囲の光の強さに関係なくライトをオンにします。
    仕様
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED B-WW 0,8W 12V 13lm
    技術仕様
    • Unique ref29853
    • コレクションセットSABIK LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)23
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)0.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け