製品の公開
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector

    Google翻訳”,
    Kanlux ACORD ATL 1は、3相トラックに取り付けられる一体型照明器具です。これらは、私たちの個々のニーズに適応できるランプです。白または黒、2つのパワー(18Wと30W)、明るい色と照明角度(標準は60⁰ですが、リフレクターを交換して角度を15⁰または36⁰に変更できます)を選択できます。特定の詳細。 Kanlux ACORD ATL 1は、50000時間の耐久性と5年間の保証を意味します。ブランド化された主要コンポーネント(LED COBおよび電源)、高レベルの演色性(CRI> 90)、およびグレアの除去(UGR <19)は、これらのユニークな照明器具の他の利点です。
    技術仕様
    • Unique ref33136
    • コレクションセットACORD ATL1
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)128
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け