製品を公開する
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Google翻訳,
    Kanlux TP STRONGは、特別な目的のための密閉型ランプです。 IP65の気密性、IK08の機械的抵抗、および135 lm / Wの発光効率が、このランプの主な利点です。また、配光角度はX125⁰/Y110⁰です。パラメータはそれ自体を物語っていますが、5年間の保証も提供しています。
    技術仕様
    • 固有参照番号33170
    • 製品ファミリTP STRONG
    • 製品グループLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • 版番号1
    • 高さ(mm)63
    • 幅(mm)72
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材プラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.05
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け