製品の公開
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR HI 300W NW floodlight

    Google翻訳”,
    Kanlux AGOR HI 投光器には、240W と 300W の 2 つの高出力オプションがあります。これらの投光器には、FL AGOR HI (対称)、FL AGOR / A HI (非対称) の 2 つのバージョンがあり、5 年間の保証が付いています。 Kanlux AGOR LED HI はプロフェッショナル向けの製品で、過電圧に対する保護 (6kV)、高い気密性 (IP 65)、および機械的損傷に対する耐性 (IK08) に配慮しています。さらなる利点は、最大 150lm/W という非常に高い効率です。照明器具は、より大きな産業、商業、レクリエーションエリアを照らすように設計されています。追加の安全アクセサリは保護グリッドです。
    仕様
    • FL AGOR HI 300W NW *OPRAWA LED
    技術仕様
    • Unique ref33478
    • コレクションセットFL AGOR HI
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)599
    • 幅(mm)442
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)10.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight