製品の公開
AL-ML-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-ML-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-ML-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-ML-NW-MAT-W-NT luminaire

    Google翻訳”,

    Kanlux ALIN LEDは、完璧な照明器具を目指して開発された製品です。
    Kanluxのデザイナー陣が、革新性と30年にわたる経験を融合させて生み出しました。ブランド部品と完璧な職人技により、長年にわたり美しい外観と耐久性を維持します。豊富なモデル展開により、それぞれの投資ニーズに合わせて照明器具をカスタマイズすることが可能です。
    Kanluxのウェブサイト(www.kanlux.com)に掲載されている保証規定に基づき、5年間の保証が適用されます。

    仕様
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-ML-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 25W, 3250lm, 4000K, 1140mm, klosz matowy, biały (33972)
    技術仕様
    • Unique ref33972
    • コレクションセットALIN
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)69
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)1140
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け