Google翻訳”,
Kanlux STIVI LED シーリング ライトは、標準的な照明器具では機能しない可能性がある場所に照明を提供します。 130lm/Wの高い発光効率、IP65の高レベルの保護、IK08の衝撃保護等級が特徴です。 Kanlux STIVI LED 照明器具は、屋外 (バルコニー、テラス、パティオ、オープンアーバー)、廊下や階段、さらに湿度の高い場所 (ランドリールーム、更衣室、スイミングプールの通路) でも使用できます。その他の利点としては、照明器具の 5 年間の保証と 50,000 時間の光源寿命、およびモーション センサー付きのバージョンを選択できるオプションが挙げられます。ハイエンドの投資商品やプロの家庭用としてもお勧めします。