製品の公開
EVALO EL-3I B-SR
EVALO EL-3I B-SR
EVALO EL-3I B-SR
    Kanlux

    EVALO EL-3I B-SR

    Google翻訳”,
    Kanlux EVALO はシンプルなスポットのファミリーです。スカンジナビアのシンプルさとシルバーの要素は、非常にエレガントなクラシックです。狭いシェードは GU10 ソースに対応します (セットには吸盤カップが追加されており、取り付けが容易になります)。これらの照明器具の 2 色 (黒と白) と 1 ~ 5 個の光点の数により、さまざまな配置の可能性が広がります。 Kanlux EVALO スポットライト 1 ポイントは、机の上、ベッドの上、またはソファの後ろに最適なウォールランプです。この配置のおかげで、Kanlux EVALO はメインライトとしても追加ライトとしても機能します。さらなる利点は、光の入射方向を調整できることです (2 つの回転軸: 320 度および 90 度)。
    仕様
    • EVALO EL-3I B-SR *OPR.OŚWIT.3xmax10W
    技術仕様
    • Unique ref35695
    • コレクションセットEVALO
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.84
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
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
    類似製品