製品の公開
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
    Kanlux

    BERG AD-7O in-ground luminaire

    Google翻訳”,
    Kanlux BERG AD は、GU10 キャップ付きの交換可能な光源を備えた耐久性のある地上設置型照明器具です。私道、路地、歩道などの照明に最適です。AD モデルには、ダブル ケーブル グランド (ループ接続の可能性)、調整可能なビーム角度 (水平 360 度、垂直 25 度)、非常に高い保護 (IP67、 IK10)。 Kanlux BERG AD 照明器具の品質は 5 年間の保証によって確認されています。
    仕様
    • BERG AD-7O*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/OKR.RU.
    技術仕様
    • Unique ref36430
    • コレクションセットBERG AD
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)164
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.84
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC000758
    • ETIM 名In-ground luminaire