製品の公開
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
    Kanlux

    PRESO 50 GR garden light

    Google翻訳”,
    Kanlux PRESO は 4 つのガーデン照明器具のシリーズで、高さ 30 ~ 80 cm の 3 つの支柱があり、壁取り付け型の照明器具と完璧にマッチします。特別なデザインにより、ランプは上向きではなく横向きに光るため、必要なエリアを適切に照らすことができます。ランプシェードのプロファイル デザインにより、水がランプの表面に留まるのを防ぎます。Kanlux PRESO ガーデン照明器具の全シリーズは、E27 口金の交換可能な光源に適合しているため、適切な光量と色を自分で選択できます。
    技術仕様
    • Unique ref36541
    • コレクションセットPRESO
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC000301
    • ETIM 名Luminaire bollard