製品の公開
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
    Kanlux

    LAVEN 80 GR garden light

    Google翻訳”,
    Kanlux LAVEN は、非常にエレガントな屋外照明です。これらのガーデン ランプは、斜めのロープで照明器具の残りの部分に接続されたスモーク ランプシェードをベースにしたユニークなデザインです。そのユニークなスタイルは、特に暖色系のフィラメント LED 光源によって強調されています。Kanlux LAVEN ポストのベースにあるフランジにより、ランプを地面に固定しやすくなります。これらの照明器具のファミリーには、50 cm と 80 cm の 2 つのポストと、壁取り付け型照明器具が 2 つあり、そのうちの 1 つ (SE) には、モーション センサーとトワイライト センサーが組み込まれています。
    技術仕様
    • Unique ref36545
    • コレクションセットLAVEN
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)2.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC000301
    • ETIM 名Luminaire bollard